Warengruppen
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
K0123

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0123 Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 781 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33