Warengruppen
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
K0120

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
  • Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
  • Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
  • Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
  • Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.
Stahlteile brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0120 Klemmhebel Stahl mit Außengewinde 281 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3AZähnezahl

LFilter
K0120.110XStahl1M1019282041125449832420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.112XStahl1M1219282041125449832420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.212XStahl2M12233525501269561082625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.216XStahl2M16233525501269561082625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.316XStahl3M1630433058,51278651323630/40/50/60/70/80/90
K0120.320XStahl3M2030433058,51278651323630/40/50/60/70/80/90
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele

Klemmhebel verstellbar

Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33