Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterhebel mit Innengewinde
  • Exzenterhebel mit Innengewinde
  • Exzenterhebel mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Scheibe Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0005_IG Exzenterhebel mit Innengewinde 526 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0005.9501103StahlschwarzM312614,411,591336,241,711,590 4,38 €
K0005.9501104StahlschwarzM412614,411,591336,241,711,590 4,38 €
K0005.0501104StahlschwarzM415,48181311,21752,359,112,5100 4,62 €
K0005.0501105StahlschwarzM515,48181311,21752,359,112,5100 4,62 €
K0005.1501105StahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120 4,86 €
K0005.1501106StahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120 4,86 €
K0005.2501108StahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,58350 5,32 €
K0005.9511103EdelstahlschwarzM312614,411,591336,241,711,590 6,26 €
K0005.9511104EdelstahlschwarzM412614,411,591336,241,711,590 6,26 €
K0005.0511104EdelstahlschwarzM415,48181311,21752,359,112,5100 6,60 €
K0005.0511105EdelstahlschwarzM515,48181311,21752,359,112,5100 6,60 €
K0005.1511105EdelstahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120 6,95 €
K0005.1511106EdelstahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120 6,95 €
K0005.2511108EdelstahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,58350 7,61 €

Weitere Artikel dieser Kategorie