Warengruppen
Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium
K0169

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium
  • Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.Ausführung:Ballengriff poliert, Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Bei den Ballengriffen mit D1=25mm und 32mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben.
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0169 Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium 92,8 kB

Zeichnungen

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D3D4D6L1L2L3L4SWCADZub.PreisBestellen
K0169.061605516M6101449115,553 6,61 €
K0169.082006720M813186113664 8,02 €
K0169.102508325M101621751486,55 10,45 €
K0169.123210532M122026952110,586 14,40 €
K0169.163611736M162229106261198 17,46 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33