Warengruppen
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
K0166

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
  • Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
BeschreibungWerkstoff:Ballengriff und Achsteil Stahl.Ausführung:Ballengriff und Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Hinweis:Bei den Ballengriffen mit D1=25mm und 32mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben.
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0166 Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl 86 kB

Zeichnungen

Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1

D3D4L1L2L3SWCADZub.PreisBestellen
K0166.061605016M610501173 2,71 €
K0166.082006420M813641384 3,62 €
K0166.102508025M10168014105 4,99 €
K0166.123210032M122010021136 9,02 €
K0166.163611236M162211226148 12,43 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33