Warengruppen
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
K0161_MFG

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
  • Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0161_MFG Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff 226 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
fester
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
K0161.2080X10ohne Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40  9,77 €
K0161.2080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40  9,77 €
K0161.2100X10ohne Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40  10,90 €
K0161.2100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40  10,90 €
K0161.2125X12ohne Nut12512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50  13,64 €
K0161.2125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50  13,64 €
K0161.2140X14ohne Nut14014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50  15,26 €
K0161.2140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50  15,26 €
K0161.2160X15ohne Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80  21,30 €
K0161.2160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80  21,30 €
K0161.2200X18ohne Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80  25,60 €
K0161.2200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80  25,60 €
K0161.2250X22ohne Nut25022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90  42,06 €
K0161.2250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90  42,06 €
K0161.3080X10mit Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40  10,93 €
K0161.3080X12mit Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40  10,93 €
K0161.3100X10mit Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40  12,06 €
K0161.3100X12mit Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40  12,06 €
K0161.3125X12mit Nut12512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50  14,89 €
K0161.3125X14mit Nut125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50  14,89 €
K0161.3140X14mit Nut14014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50  16,46 €
K0161.3140X15mit Nut140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50  16,46 €
K0161.3160X15mit Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80  22,61 €
K0161.3160X16mit Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80  22,61 €
K0161.3200X18mit Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80  27,00 €
K0161.3200X20mit Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80  27,00 €
K0161.3250X22mit Nut25022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90  43,94 €
K0161.3250X24mit Nut250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90  43,94 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33