Warengruppen
Scheibenhandräder aus Aluminium
K0161

Scheibenhandräder aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Scheibenhandräder aus Aluminium
  • Scheibenhandräder aus Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0161 Scheibenhandräder aus Aluminium 252 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scheibenhandräder aus Aluminium
Scheibenhandräder aus Aluminium

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
CADZub.PreisBestellen
K0161.0080X10ohne Nut8010-2616313-11,4-  6,40 €
K0161.0080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8  6,40 €
K0161.0100X10ohne Nut10010-3117343-11,4-  7,52 €
K0161.0100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8  7,52 €
K0161.0125X12ohne Nut12512-3018374-13,8-  9,65 €
K0161.0125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3  9,65 €
K0161.0140X14ohne Nut14014-3419345-16,3-  11,27 €
K0161.0140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3  11,27 €
K0161.0160X15ohne Nut16015-4020405-17,3-  15,49 €
K0161.0160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3  15,49 €
K0161.0200X18ohne Nut20018-5024466-20,8-  19,80 €
K0161.0200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8  19,80 €
K0161.0250X22ohne Nut25022-5028496-24,8-  35,49 €
K0161.0250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3  35,49 €
K0161.1080X10mit Nut8010-2616313-11,4-  7,55 €
K0161.1080X12mit Nut80-12261631-4-13,8  7,55 €
K0161.1100X10mit Nut10010-3117343-11,4-  8,70 €
K0161.1100X12mit Nut100-12311734-4-13,8  8,70 €
K0161.1125X12mit Nut12512-3018374-13,8-  10,90 €
K0161.1125X14mit Nut125-14301837-5-16,3  10,90 €
K0161.1140X14mit Nut14014-3419345-16,3-  12,51 €
K0161.1140X15mit Nut140-15341934-5-17,3  12,51 €
K0161.1160X15mit Nut16015-4020405-17,3-  16,77 €
K0161.1160X16mit Nut160-16402040-5-18,3  16,77 €
K0161.1200X18mit Nut20018-5024466-20,8-  21,16 €
K0161.1200X20mit Nut200-20502446-6-22,8  21,16 €
K0161.1250X22mit Nut25022-5028496-24,8-  37,23 €
K0161.1250X24mit Nut250-24502849-8-27,3  37,23 €

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
fester
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
K0161.2080X10ohne Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40  9,77 €
K0161.2080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40  9,77 €
K0161.2100X10ohne Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40  10,90 €
K0161.2100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40  10,90 €
K0161.2125X12ohne Nut12512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50  13,64 €
K0161.2125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50  13,64 €
K0161.2140X14ohne Nut14014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50  15,26 €
K0161.2140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50  15,26 €
K0161.2160X15ohne Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80  21,30 €
K0161.2160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80  21,30 €
K0161.2200X18ohne Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80  25,60 €
K0161.2200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80  25,60 €
K0161.2250X22ohne Nut25022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90  42,06 €
K0161.2250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90  42,06 €
K0161.3080X10mit Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40  10,93 €
K0161.3080X12mit Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40  10,93 €
K0161.3100X10mit Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40  12,06 €
K0161.3100X12mit Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40  12,06 €
K0161.3125X12mit Nut12512-3018374-13,8-ø21 x M8 x 50  14,89 €
K0161.3125X14mit Nut125-14301837-5-16,3ø21 x M8 x 50  14,89 €
K0161.3140X14mit Nut14014-3419345-16,3-ø21 x M8 x 50  16,46 €
K0161.3140X15mit Nut140-15341934-5-17,3ø21 x M8 x 50  16,46 €
K0161.3160X15mit Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80  22,61 €
K0161.3160X16mit Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80  22,61 €
K0161.3200X18mit Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80  27,00 €
K0161.3200X20mit Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80  27,00 €
K0161.3250X22mit Nut25022-5028496-24,8-ø28 x M12 x 90  43,94 €
K0161.3250X24mit Nut250-24502849-8-27,3ø28 x M12 x 90  43,94 €

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
K0161.4080X10ohne Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40  12,97 €
K0161.4080X12ohne Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40  12,97 €
K0161.4100X10ohne Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40  14,09 €
K0161.4100X12ohne Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40  14,09 €
K0161.4125X12ohne Nut12512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56  17,25 €
K0161.4125X14ohne Nut125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56  17,25 €
K0161.4140X14ohne Nut14014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56  18,79 €
K0161.4140X15ohne Nut140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56  18,79 €
K0161.4160X15ohne Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80  24,39 €
K0161.4160X16ohne Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80  24,39 €
K0161.4200X18ohne Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80  28,76 €
K0161.4200X20ohne Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80  28,76 €
K0161.4250X22ohne Nut25022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102  46,29 €
K0161.4250X24ohne Nut250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102  46,29 €
K0161.5080X10mit Nut8010-2616313-11,4-ø18 x M6 x 40  14,11 €
K0161.5080X12mit Nut80-12261631-4-13,8ø18 x M6 x 40  14,11 €
K0161.5100X10mit Nut10010-3117343-11,4-ø18 x M6 x 40  15,26 €
K0161.5100X12mit Nut100-12311734-4-13,8ø18 x M6 x 40  15,26 €
K0161.5125X12mit Nut12512-3018374-13,8-ø22 x M8 x 56  18,45 €
K0161.5125X14mit Nut125-14301837-5-16,3ø22 x M8 x 56  18,45 €
K0161.5140X14mit Nut14014-3419345-16,3-ø22 x M8 x 56  20,02 €
K0161.5140X15mit Nut140-15341934-5-17,3ø22 x M8 x 56  20,02 €
K0161.5160X15mit Nut16015-4020405-17,3-ø26 x M10 x 80  25,67 €
K0161.5160X16mit Nut160-16402040-5-18,3ø26 x M10 x 80  25,67 €
K0161.5200X18mit Nut20018-5024466-20,8-ø26 x M10 x 80  30,20 €
K0161.5200X20mit Nut200-20502446-6-22,8ø26 x M10 x 80  30,20 €
K0161.5250X22mit Nut25022-5028496-24,8-ø31 x M12 x 102  48,17 €
K0161.5250X24mit Nut250-24502849-8-27,3ø31 x M12 x 102  48,17 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33