Werkstoff
Kurbel Thermoplast.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung ohne Nut
ab
8,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung mit Nut
ab
10,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Innenvierkant
ab
9,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Thermoplast.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert.
Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.
Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.
Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.