Warengruppen
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
K0162_MDG

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
  • 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2
Reihe 1
D2
Reihe 2
D3L1L3B3
Reihe 1
B3
Reihe 2
T
Reihe 1
T
Reihe 2
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
K0162.4080X10ohne Nut8010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40  12,27 €
K0162.4080X12ohne Nut80-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40  12,27 €
K0162.4100X10ohne Nut10010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40  13,74 €
K0162.4100X12ohne Nut100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40  13,74 €
K0162.4125X12ohne Nut12512-311833,54-13,8-ø22 x M8 x 56  15,98 €
K0162.4125X14ohne Nut125-14311833,5-5-16,3ø22 x M8 x 56  15,98 €
K0162.4160X14ohne Nut16014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80  20,06 €
K0162.4160X16ohne Nut160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80  20,06 €
K0162.4200X18ohne Nut20018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80  28,18 €
K0162.4200X20ohne Nut200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80  28,18 €
K0162.4250X22ohne Nut25022-4828516-24,8-ø31 x M12 x 102  41,65 €
K0162.4250X26ohne Nut250-26482851-8-29,3ø31 x M12 x 102  41,65 €
K0162.5080X10mit Nut8010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40  13,49 €
K0162.5080X12mit Nut80-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40  13,49 €
K0162.5100X10mit Nut10010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40  14,96 €
K0162.5100X12mit Nut100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40  14,96 €
K0162.5125X12mit Nut12512-311833,54-13,8-ø22 x M8 x 56  17,28 €
K0162.5125X14mit Nut125-14311833,5-5-16,3ø22 x M8 x 56  17,28 €
K0162.5160X14mit Nut16014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80  21,34 €
K0162.5160X16mit Nut160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80  21,34 €
K0162.5200X18mit Nut20018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80  29,60 €
K0162.5200X20mit Nut200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80  29,60 €
K0162.5250X22mit Nut25022-4828516-24,8-ø31 x M12 x 102  43,46 €
K0162.5250X26mit Nut250-26482851-8-29,3ø31 x M12 x 102  43,46 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33