Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Rändelräder
  • Rändelräder
  • Rändelräder
  • Rändelräder
  • Rändelräder
  • Rändelräder
  • Rändelräder
  • Rändelräder
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Rändelräder der NOVO grip Reihe zeichnen sich besonders gut durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihr herausstechendes Design aus. Das ergonomisch geformte Rändelrad sorgt für ein absolut sicheres und perfektes Handling.Werkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau chromatiert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Zeichnungshinweis:
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form E: Passbuchse, ohne Deckel
Form H: Passbuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0260 Rändelräder 581 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelräder

Rändelräder Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormGrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0260.1105D140M516,5311310 1,29 €
K0260.1106D140M616,5311310 1,29 €
K0260.1108D140M816,5311314 1,44 €
K0260.1208D250M818361514 1,71 €
K0260.1210D250M1018361514 1,73 €
K0260.1310D363M1022411714 2,09 €
K0260.1312D363M1222411718 2,29 €

Rändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
FormGrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0260.2105schwarzgrau RAL 7021K140M516,5311310 1,41 €
K0260.21055lichtgrau RAL 7035K140M516,5311310 1,41 €
K0260.21056verkehrsrot RAL 3020K140M516,5311310 1,41 €
K0260.21057rapsgelb RAL 1021K140M516,5311310 1,41 €
K0260.2106schwarzgrau RAL 7021K140M616,5311310 1,41 €
K0260.21065lichtgrau RAL 7035K140M616,5311310 1,41 €
K0260.21066verkehrsrot RAL 3020K140M616,5311310 1,41 €
K0260.21067rapsgelb RAL 1021K140M616,5311310 1,41 €
K0260.2108schwarzgrau RAL 7021K140M816,5311314 1,55 €
K0260.21085lichtgrau RAL 7035K140M816,5311314 1,55 €
K0260.21086verkehrsrot RAL 3020K140M816,5311314 1,55 €
K0260.21087rapsgelb RAL 1021K140M816,5311314 1,55 €
K0260.2208schwarzgrau RAL 7021K250M818361514 1,86 €
K0260.22085lichtgrau RAL 7035K250M818361514 1,86 €
K0260.22086verkehrsrot RAL 3020K250M818361514 1,86 €
K0260.22087rapsgelb RAL 1021K250M818361514 1,86 €
K0260.2210schwarzgrau RAL 7021K250M1018361514 1,87 €
K0260.22105lichtgrau RAL 7035K250M1018361514 1,87 €
K0260.22106verkehrsrot RAL 3020K250M1018361514 1,87 €
K0260.22107rapsgelb RAL 1021K250M1018361514 1,87 €
K0260.2310schwarzgrau RAL 7021K363M1022411714 2,27 €
K0260.23105lichtgrau RAL 7035K363M1022411714 2,27 €
K0260.23106verkehrsrot RAL 3020K363M1022411714 2,27 €
K0260.23107rapsgelb RAL 1021K363M1022411714 2,27 €
K0260.2312schwarzgrau RAL 7021K363M1222411718 2,48 €
K0260.23125lichtgrau RAL 7035K363M1222411718 2,48 €
K0260.23126verkehrsrot RAL 3020K363M1222411718 2,48 €
K0260.23127rapsgelb RAL 1021K363M1222411718 2,48 €

Rändelräder Form E, mit Passbuchse, ohne Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder Form E, mit Passbuchse, ohne Deckel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormGrößeDD2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0260.3106E14016,56311310 1,36 €
K0260.3208E250188361514 1,85 €
K0260.3310E3632210411714 2,66 €

Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Farbe
Komponente
GrößeDD2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0260.4106Hschwarzgrau RAL 702114016,56311310 1,47 €
K0260.41065Hlichtgrau RAL 703514016,56311310 1,47 €
K0260.41066Hverkehrsrot RAL 302014016,56311310 1,47 €
K0260.41067Hrapsgelb RAL 102114016,56311310 1,47 €
K0260.4208Hschwarzgrau RAL 7021250188361514 2,00 €
K0260.42085Hlichtgrau RAL 7035250188361514 2,00 €
K0260.42086Hverkehrsrot RAL 3020250188361514 2,00 €
K0260.42087Hrapsgelb RAL 1021250188361514 2,00 €
K0260.4310Hschwarzgrau RAL 70213632210411714 2,88 €
K0260.43105Hlichtgrau RAL 70353632210411714 2,88 €
K0260.43106Hverkehrsrot RAL 30203632210411714 2,88 €
K0260.43107Hrapsgelb RAL 10213632210411714 2,88 €

Rändelräder Form L, mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
GrößeDD2D4HH1LCADZub.PreisBestellen
K0260.5105X10Lschwarzgrau RAL 702114016,5M5311310 1,34 €
K0260.51055X10Llichtgrau RAL 703514016,5M5311310 1,34 €
K0260.51056X10Lverkehrsrot RAL 302014016,5M5311310 1,34 €
K0260.51057X10Lrapsgelb RAL 102114016,5M5311310 1,34 €
K0260.5105X20Lschwarzgrau RAL 702114016,5M5311320 1,34 €
K0260.51055X20Llichtgrau RAL 703514016,5M5311320 1,34 €
K0260.51056X20Lverkehrsrot RAL 302014016,5M5311320 1,34 €
K0260.51057X20Lrapsgelb RAL 102114016,5M5311320 1,34 €
K0260.5105X40Lschwarzgrau RAL 702114016,5M5311340 1,42 €
K0260.51055X40Llichtgrau RAL 703514016,5M5311340 1,42 €
K0260.51056X40Lverkehrsrot RAL 302014016,5M5311340 1,42 €
K0260.51057X40Lrapsgelb RAL 102114016,5M5311340 1,42 €
K0260.5106X10Lschwarzgrau RAL 702114016,5M6311310 1,34 €
K0260.51065X10Llichtgrau RAL 703514016,5M6311310 1,34 €
K0260.51066X10Lverkehrsrot RAL 302014016,5M6311310 1,34 €
K0260.51067X10Lrapsgelb RAL 102114016,5M6311310 1,34 €
K0260.5106X20Lschwarzgrau RAL 702114016,5M6311320 1,34 €
K0260.51065X20Llichtgrau RAL 703514016,5M6311320 1,34 €
K0260.51066X20Lverkehrsrot RAL 302014016,5M6311320 1,34 €
K0260.51067X20Lrapsgelb RAL 102114016,5M6311320 1,34 €
K0260.5106X40Lschwarzgrau RAL 702114016,5M6311340 1,42 €
K0260.51065X40Llichtgrau RAL 703514016,5M6311340 1,42 €
K0260.51066X40Lverkehrsrot RAL 302014016,5M6311340 1,42 €
K0260.51067X40Lrapsgelb RAL 102114016,5M6311340 1,42 €
K0260.5108X15Lschwarzgrau RAL 702114016,5M8311315 1,38 €
K0260.51085X15Llichtgrau RAL 703514016,5M8311315 1,38 €
K0260.51086X15Lverkehrsrot RAL 302014016,5M8311315 1,38 €
K0260.51087X15Lrapsgelb RAL 102114016,5M8311315 1,38 €
K0260.5108X30Lschwarzgrau RAL 702114016,5M8311330 1,42 €
K0260.51085X30Llichtgrau RAL 703514016,5M8311330 1,42 €
K0260.51086X30Lverkehrsrot RAL 302014016,5M8311330 1,42 €
K0260.51087X30Lrapsgelb RAL 102114016,5M8311330 1,42 €
K0260.5108X60Lschwarzgrau RAL 702114016,5M8311360 1,44 €
K0260.51085X60Llichtgrau RAL 703514016,5M8311360 1,44 €
K0260.51086X60Lverkehrsrot RAL 302014016,5M8311360 1,44 €
K0260.51087X60Lrapsgelb RAL 102114016,5M8311360 1,44 €
K0260.5208X15Lschwarzgrau RAL 702125018M8361515 1,69 €
K0260.52085X15Llichtgrau RAL 703525018M8361515 1,69 €
K0260.52086X15Lverkehrsrot RAL 302025018M8361515 1,69 €
K0260.52087X15Lrapsgelb RAL 102125018M8361515 1,69 €
K0260.5208X30Lschwarzgrau RAL 702125018M8361530 1,73 €
K0260.52085X30Llichtgrau RAL 703525018M8361530 1,73 €
K0260.52086X30Lverkehrsrot RAL 302025018M8361530 1,73 €
K0260.52087X30Lrapsgelb RAL 102125018M8361530 1,73 €
K0260.5208X60Lschwarzgrau RAL 702125018M8361560 1,77 €
K0260.52085X60Llichtgrau RAL 703525018M8361560 1,77 €
K0260.52086X60Lverkehrsrot RAL 302025018M8361560 1,77 €
K0260.52087X60Lrapsgelb RAL 102125018M8361560 1,77 €
K0260.5210X20Lschwarzgrau RAL 702125018M10361520 1,78 €
K0260.52105X20Llichtgrau RAL 703525018M10361520 1,78 €
K0260.52106X20Lverkehrsrot RAL 302025018M10361520 1,78 €
K0260.52107X20Lrapsgelb RAL 102125018M10361520 1,78 €
K0260.5210X30Lschwarzgrau RAL 702125018M10361530 1,79 €
K0260.52105X30Llichtgrau RAL 703525018M10361530 1,79 €
K0260.52106X30Lverkehrsrot RAL 302025018M10361530 1,79 €
K0260.52107X30Lrapsgelb RAL 102125018M10361530 1,79 €
K0260.5210X60Lschwarzgrau RAL 702125018M10361560 1,98 €
K0260.52105X60Llichtgrau RAL 703525018M10361560 1,98 €
K0260.52106X60Lverkehrsrot RAL 302025018M10361560 1,98 €
K0260.52107X60Lrapsgelb RAL 102125018M10361560 1,98 €
K0260.5310X20Lschwarzgrau RAL 702136322M10411720 2,12 €
K0260.53105X20Llichtgrau RAL 703536322M10411720 2,12 €
K0260.53106X20Lverkehrsrot RAL 302036322M10411720 2,12 €
K0260.53107X20Lrapsgelb RAL 102136322M10411720 2,12 €
K0260.5310X30Lschwarzgrau RAL 702136322M10411730 2,14 €
K0260.53105X30Llichtgrau RAL 703536322M10411730 2,14 €
K0260.53106X30Lverkehrsrot RAL 302036322M10411730 2,14 €
K0260.53107X30Lrapsgelb RAL 102136322M10411730 2,14 €
K0260.5310X60Lschwarzgrau RAL 702136322M10411760 2,28 €
K0260.53105X60Llichtgrau RAL 703536322M10411760 2,28 €
K0260.53106X60Lverkehrsrot RAL 302036322M10411760 2,28 €
K0260.53107X60Lrapsgelb RAL 102136322M10411760 2,28 €
K0260.5312X30Lschwarzgrau RAL 702136322M12411730 2,43 €
K0260.53125X30Llichtgrau RAL 703536322M12411730 2,43 €
K0260.53126X30Lverkehrsrot RAL 302036322M12411730 2,43 €
K0260.53127X30Lrapsgelb RAL 102136322M12411730 2,43 €
K0260.5312X60Lschwarzgrau RAL 702136322M12411760 2,48 €
K0260.53125X60Llichtgrau RAL 703536322M12411760 2,48 €
K0260.53126X60Lverkehrsrot RAL 302036322M12411760 2,48 €
K0260.53127X60Lrapsgelb RAL 102136322M12411760 2,48 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33