Warengruppen
Flügelgriffe mit Innengewinde
K0274_IG

Flügelgriffe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flügelgriffe mit Innengewinde
  • Flügelgriffe mit Innengewinde
  • Flügelgriffe mit Innengewinde
  • Flügelgriffe mit Innengewinde
  • Flügelgriffe mit Innengewinde
  • Flügelgriffe mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0274_IG Flügelgriffe mit Innengewinde 505 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

Material
Komponente
Farbe
Komponente
ADD2BHH1TCADZub.PreisBestellen
K0274.904InnengewindeStahlschwarzgrau RAL 702138M4124,5188,510 0,88 €
K0274.9045InnengewindeStahllichtgrau RAL 703538M4124,5188,510 0,88 €
K0274.9046InnengewindeStahlverkehrsrot RAL 302038M4124,5188,510 0,88 €
K0274.9047InnengewindeStahlrapsgelb RAL 102138M4124,5188,510 0,88 €
K0274.905InnengewindeStahlschwarzgrau RAL 702138M5124,5188,510 0,88 €
K0274.9055InnengewindeStahllichtgrau RAL 703538M5124,5188,510 0,88 €
K0274.9056InnengewindeStahlverkehrsrot RAL 302038M5124,5188,510 0,88 €
K0274.9057InnengewindeStahlrapsgelb RAL 102138M5124,5188,510 0,88 €
K0274.906InnengewindeStahlschwarzgrau RAL 702138M6124,5188,510 0,88 €
K0274.9065InnengewindeStahllichtgrau RAL 703538M6124,5188,510 0,88 €
K0274.9066InnengewindeStahlverkehrsrot RAL 302038M6124,5188,510 0,88 €
K0274.9067InnengewindeStahlrapsgelb RAL 102138M6124,5188,510 0,88 €
K0274.105InnengewindeStahlschwarzgrau RAL 702150M51452411,510 0,94 €
K0274.1055InnengewindeStahllichtgrau RAL 703550M51452411,510 0,94 €
K0274.1056InnengewindeStahlverkehrsrot RAL 302050M51452411,510 0,94 €
K0274.1057InnengewindeStahlrapsgelb RAL 102150M51452411,510 0,94 €
K0274.106InnengewindeStahlschwarzgrau RAL 702150M61452411,510 0,94 €
K0274.1065InnengewindeStahllichtgrau RAL 703550M61452411,510 0,94 €
K0274.1066InnengewindeStahlverkehrsrot RAL 302050M61452411,510 0,94 €
K0274.1067InnengewindeStahlrapsgelb RAL 102150M61452411,510 0,94 €
K0274.208InnengewindeStahlschwarzgrau RAL 702175M821735,616,514 1,62 €
K0274.2085InnengewindeStahllichtgrau RAL 703575M821735,616,514 1,62 €
K0274.2086InnengewindeStahlverkehrsrot RAL 302075M821735,616,514 1,62 €
K0274.2087InnengewindeStahlrapsgelb RAL 102175M821735,616,514 1,62 €
K0274.210InnengewindeStahlschwarzgrau RAL 702175M1021735,616,514 1,62 €
K0274.2105InnengewindeStahllichtgrau RAL 703575M1021735,616,514 1,62 €
K0274.2106InnengewindeStahlverkehrsrot RAL 302075M1021735,616,514 1,62 €
K0274.2107InnengewindeStahlrapsgelb RAL 102175M1021735,616,514 1,62 €
K0274.0904InnengewindeEdelstahlschwarzgrau RAL 702138M4124,5188,510 1,33 €
K0274.09045InnengewindeEdelstahllichtgrau RAL 703538M4124,5188,510 1,33 €
K0274.09046InnengewindeEdelstahlverkehrsrot RAL 302038M4124,5188,510 1,33 €
K0274.09047InnengewindeEdelstahlrapsgelb RAL 102138M4124,5188,510 1,33 €
K0274.0905InnengewindeEdelstahlschwarzgrau RAL 702138M5124,5188,510 1,33 €
K0274.09055InnengewindeEdelstahllichtgrau RAL 703538M5124,5188,510 1,33 €
K0274.09056InnengewindeEdelstahlverkehrsrot RAL 302038M5124,5188,510 1,33 €
K0274.09057InnengewindeEdelstahlrapsgelb RAL 102138M5124,5188,510 1,33 €
K0274.0906InnengewindeEdelstahlschwarzgrau RAL 702138M6124,5188,510 1,33 €
K0274.09065InnengewindeEdelstahllichtgrau RAL 703538M6124,5188,510 1,33 €
K0274.09066InnengewindeEdelstahlverkehrsrot RAL 302038M6124,5188,510 1,33 €
K0274.09067InnengewindeEdelstahlrapsgelb RAL 102138M6124,5188,510 1,33 €
K0274.0105InnengewindeEdelstahlschwarzgrau RAL 702150M51452411,510 1,47 €
K0274.01055InnengewindeEdelstahllichtgrau RAL 703550M51452411,510 1,47 €
K0274.01056InnengewindeEdelstahlverkehrsrot RAL 302050M51452411,510 1,47 €
K0274.01057InnengewindeEdelstahlrapsgelb RAL 102150M51452411,510 1,47 €
K0274.0106InnengewindeEdelstahlschwarzgrau RAL 702150M61452411,510 1,47 €
K0274.01065InnengewindeEdelstahllichtgrau RAL 703550M61452411,510 1,47 €
K0274.01066InnengewindeEdelstahlverkehrsrot RAL 302050M61452411,510 1,47 €
K0274.01067InnengewindeEdelstahlrapsgelb RAL 102150M61452411,510 1,47 €
K0274.0208InnengewindeEdelstahlschwarzgrau RAL 702175M821735,616,514 1,83 €
K0274.02085InnengewindeEdelstahllichtgrau RAL 703575M821735,616,514 1,83 €
K0274.02086InnengewindeEdelstahlverkehrsrot RAL 302075M821735,616,514 1,83 €
K0274.02087InnengewindeEdelstahlrapsgelb RAL 102175M821735,616,514 1,83 €
K0274.0210InnengewindeEdelstahlschwarzgrau RAL 702175M1021735,616,514 1,83 €
K0274.02105InnengewindeEdelstahllichtgrau RAL 703575M1021735,616,514 1,83 €
K0274.02106InnengewindeEdelstahlverkehrsrot RAL 302075M1021735,616,514 1,83 €
K0274.02107InnengewindeEdelstahlrapsgelb RAL 102175M1021735,616,514 1,83 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33