Warengruppen
Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
K0274

Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
  • Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
  • Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
BeschreibungProduktbeschreibung:Der moderne Novo·Grip Flügelgriff ist für viele das gestalterisch und technisch optimale Resultat für ein absolut "natürliches" Greifen. Er ermöglicht angenehmeres Handling als je zuvor.Werkstoff:Griff Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarzgrau.
Buchse aus Stahl blau chromatiert
oder Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0274 Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde 247 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD2ABHH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0274.1904StahlM412384,5188,516,110 0,77 €
K0274.1905StahlM512384,5188,516,110 0,77 €
K0274.1906StahlM612384,5188,516,110 0,77 €
K0274.1105StahlM5145052411,52210 0,83 €
K0274.1106StahlM6145052411,52210 0,83 €
K0274.1208StahlM82175735,61733,314 1,52 €
K0274.1210StahlM102175735,61733,314 1,52 €
K0274.10904EdelstahlM412384,5188,516,110 1,20 €
K0274.10905EdelstahlM512384,5188,516,110 1,20 €
K0274.10906EdelstahlM612384,5188,516,110 1,20 €
K0274.10105EdelstahlM5145052411,52210 1,37 €
K0274.10106EdelstahlM6145052411,52210 1,37 €
K0274.10208EdelstahlM82175735,61733,314 1,72 €
K0274.10210EdelstahlM102175735,61733,314 1,72 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33