Warengruppen
Pilzknöpfe mit Innengewinde
K0251

Pilzknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pilzknöpfe mit Innengewinde
  • Pilzknöpfe mit Innengewinde
  • Pilzknöpfe mit Innengewinde
  • Pilzknöpfe mit Innengewinde
BeschreibungProduktbeschreibung:Pilzknöpfe von NOVO grip stellen die besondere Art des Greifens dar: Absolut sicher, schnell und leicht. Die neue Dimension des Greifens, die NOVO grip Pilzknöpfe auszeichnet, ist einzigartig. Das Beste ist, wenn Sie selbst zugreifen.Werkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0251 Pilzknöpfe mit Innengewinde 253 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Komponente
GrößeDD1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0251.004Edelstahlschwarzgrau RAL 70211M4211219211010 1,20 €
K0251.0045Edelstahllichtgrau RAL 70351M4211219211010 1,20 €
K0251.0047Edelstahlrapsgelb RAL 10211M4211219211010 1,20 €
K0251.0046Edelstahlverkehrsrot RAL 30201M4211219211010 1,20 €
K0251.005Edelstahlschwarzgrau RAL 70211M5211219211010 1,20 €
K0251.0056Edelstahlverkehrsrot RAL 30201M5211219211010 1,20 €
K0251.0055Edelstahllichtgrau RAL 70351M5211219211010 1,20 €
K0251.0057Edelstahlrapsgelb RAL 10211M5211219211010 1,20 €
K0251.006Edelstahlschwarzgrau RAL 70212M6251423251210 1,71 €
K0251.0067Edelstahlrapsgelb RAL 10212M6251423251210 1,71 €
K0251.0065Edelstahllichtgrau RAL 70352M6251423251210 1,71 €
K0251.0066Edelstahlverkehrsrot RAL 30202M6251423251210 1,71 €
K0251.008Edelstahlschwarzgrau RAL 70213M8331931331514 2,45 €
K0251.0087Edelstahlrapsgelb RAL 10213M8331931331514 2,45 €
K0251.0085Edelstahllichtgrau RAL 70353M8331931331514 2,45 €
K0251.0086Edelstahlverkehrsrot RAL 30203M8331931331514 2,45 €
K0251.046Stahlverkehrsrot RAL 30201M4211219211010 0,82 €
K0251.047Stahlrapsgelb RAL 10211M4211219211010 0,82 €
K0251.04Stahlschwarzgrau RAL 70211M4211219211010 0,82 €
K0251.045Stahllichtgrau RAL 70351M4211219211010 0,82 €
K0251.056Stahlverkehrsrot RAL 30201M5211219211010 0,82 €
K0251.055Stahllichtgrau RAL 70351M5211219211010 0,82 €
K0251.05Stahlschwarzgrau RAL 70211M5211219211010 0,82 €
K0251.057Stahlrapsgelb RAL 10211M5211219211010 0,82 €
K0251.06Stahlschwarzgrau RAL 70212M6251423251210 1,14 €
K0251.067Stahlrapsgelb RAL 10212M6251423251210 1,14 €
K0251.066Stahlverkehrsrot RAL 30202M6251423251210 1,14 €
K0251.065Stahllichtgrau RAL 70352M6251423251210 1,14 €
K0251.085Stahllichtgrau RAL 70353M8331931331514 1,63 €
K0251.086Stahlverkehrsrot RAL 30203M8331931331514 1,63 €
K0251.08Stahlschwarzgrau RAL 70213M8331931331514 1,63 €
K0251.087Stahlrapsgelb RAL 10213M8331931331514 1,63 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33