Warengruppen
Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467
K0144

Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467
  • Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Rändelmuttern flach M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0144 Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467 187 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1D2D3HKCADZub.PreisBestellen
K0144.04AutomatenstahlM416843,5 0,24 €
K0144.05AutomatenstahlM5201054 0,30 €
K0144.06AutomatenstahlM6241265 0,38 €
K0144.08AutomatenstahlM8301686 0,67 €
K0144.10AutomatenstahlM103620108 0,94 €
K0144.12AutomatenstahlM123620108 1,17 €
K0144.042EdelstahlM416843,5 0,75 €
K0144.052EdelstahlM5201054 0,85 €
K0144.062EdelstahlM6241265 1,09 €
K0144.082EdelstahlM8301686 1,76 €
K0144.102EdelstahlM103620108 2,78 €
K0144.122EdelstahlM123620108 3,67 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33