Warengruppen
Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
K0143

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
  • Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
  • Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0143 Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466 332 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1D2D3HKCADZub.PreisBestellen
K0143.04AutomatenstahlM41689,53,5 0,24 €
K0143.05AutomatenstahlM5201011,54 0,39 €
K0143.06AutomatenstahlM62412155 0,52 €
K0143.08AutomatenstahlM83016186 0,92 €
K0143.10AutomatenstahlM103620238 1,49 €
K0143.12AutomatenstahlM123620238 1,68 €
K0143.042EdelstahlM41689,53,5 0,90 €
K0143.052EdelstahlM5201011,54 1,16 €
K0143.062EdelstahlM62412155 1,58 €
K0143.082EdelstahlM83016186 2,19 €
K0143.102EdelstahlM103620238 3,51 €
K0143.122EdelstahlM123620238 3,88 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33