Warengruppen
Rändelknöpfe mit Innengewinde
K0110_IG

Rändelknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rändelknöpfe mit Innengewinde
  • Rändelknöpfe mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarzgrau.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage:Weitere Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0110_IG Rändelknöpfe mit Innengewinde 482 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

Ausführung

DD1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0110.003InnengewindeMessingM315111311,54,58,6 0,94 €
K0110.004InnengewindeMessingM415111311,568,6 0,81 €
K0110.005InnengewindeMessingM515111311,568,6 0,81 €
K0110.0003InnengewindeEdelstahlM315111311,54,58,6 1,22 €
K0110.0004InnengewindeEdelstahlM415111311,568,6 1,15 €
K0110.0005InnengewindeEdelstahlM515111311,568,6 1,15 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2016 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33