Warengruppen
Flügelgriffe mit Innengewinde
K0783_IG

Flügelgriffe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flügelgriffe mit Innengewinde
  • Flügelgriffe mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Buchse: Messing oder Stahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0783_IG Flügelgriffe mit Innengewinde 208 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1ABHH1TCADZub.PreisBestellen
K0783.15006MessingM615511525,59,59 1,37 €
K0783.16008StahlM81861,5183111,514 2,36 €
K0783.17510StahlM1022762238,514,514 2,69 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33