Warengruppen
Flügelgriffe antibakteriell mit Innengewinde, Stahlteile Edelstahl
K0274_IG

Flügelgriffe antibakteriell mit Innengewinde, Stahlteile...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flügelgriffe antibakteriell mit Innengewinde, Stahlteile Edelstahl
  • Flügelgriffe antibakteriell mit Innengewinde, Stahlteile Edelstahl
  • Flügelgriffe antibakteriell mit Innengewinde, Stahlteile Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schiefergrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Anwendung:Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, Viren, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA).
In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.

Wirkungsweise:
An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor).
Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.
Vorteile:Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.Verwendung:Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).

Zeichnungen

Flügelgriffe antibakteriell mit Innengewinde, Stahlteile Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

Material
Komponente
Farbe
Grundkörper
GrößeDABD2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0274.120106144InnengewindeEdelstahlschiefergrau RAL 70151M6505142411,510 2,21 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33