Warengruppen
Fünfsterngriffe ergonomisch
K0786

Fünfsterngriffe ergonomisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Fünfsterngriffe ergonomisch
  • Fünfsterngriffe ergonomisch
  • Fünfsterngriffe ergonomisch
BeschreibungWerkstoff:Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Es wird die Farbkombination
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage:Weitere Ausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0786 Fünfsterngriffe ergonomisch 225 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Fünfsterngriffe ergonomisch

Fünfsterngriff ergonomisch mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Fünfsterngriff ergonomisch mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0786.6308StahlM86326104517 3,31 €
K0786.6310StahlM106326104517 3,31 €
K0786.06308EdelstahlM86326104517 3,78 €
K0786.06310EdelstahlM106326104517 3,78 €

Fünfsterngriff ergonomisch mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Fünfsterngriff ergonomisch mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K0786.6308X20Bolzen StahlM86326104520 4,76 €
K0786.6308X25Bolzen StahlM86326104525 4,76 €
K0786.6308X30Bolzen StahlM86326104530 4,76 €
K0786.6308X40Bolzen StahlM86326104540 4,89 €
K0786.6310X30Bolzen StahlM106326104530 4,89 €
K0786.6310X40Bolzen StahlM106326104540 5,15 €
K0786.6310X50Bolzen StahlM106326104550 5,15 €
K0786.06308X20Bolzen EdelstahlM86326104520 5,49 €
K0786.06308X25Bolzen EdelstahlM86326104525 5,49 €
K0786.06308X30Bolzen EdelstahlM86326104530 5,49 €
K0786.06308X40Bolzen EdelstahlM86326104540 5,62 €
K0786.06310X30Bolzen EdelstahlM106326104530 5,62 €
K0786.06310X40Bolzen EdelstahlM106326104540 5,93 €
K0786.06310X50Bolzen EdelstahlM106326104550 5,93 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33