Warengruppen
Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde
K0277_IG

Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde
  • Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse brüniert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0277_IG Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde 175 kB

Zeichnungen

Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

Farbe
Komponente
Material
Komponente
GrößeDD1D2D3D4HH1Teinstellbares Drehmoment ca.
Nm min. - max.
CADZub.PreisBestellen
K0277.205Innengewindeschwarzgrau RAL 7021Stahl2M5261823162710,550,1 - 0,3 22,10 €
K0277.2055Innengewindelichtgrau RAL 7035Stahl2M5261823162710,550,1 - 0,3 22,10 €
K0277.2056Innengewindeverkehrsrot RAL 3020Stahl2M5261823162710,550,1 - 0,3 22,10 €
K0277.2057Innengewinderapsgelb RAL 1021Stahl2M5261823162710,550,1 - 0,3 22,10 €
K0277.206Innengewindeschwarzgrau RAL 7021Stahl2M6261823162710,560,1 - 0,3 22,10 €
K0277.2065Innengewindelichtgrau RAL 7035Stahl2M6261823162710,560,1 - 0,3 22,10 €
K0277.2066Innengewindeverkehrsrot RAL 3020Stahl2M6261823162710,560,1 - 0,3 22,10 €
K0277.2067Innengewinderapsgelb RAL 1021Stahl2M6261823162710,560,1 - 0,3 22,10 €
K0277.306Innengewindeschwarzgrau RAL 7021Stahl3M63422312037,514,5100,1 - 0,3 24,37 €
K0277.3065Innengewindelichtgrau RAL 7035Stahl3M63422312037,514,5100,1 - 0,3 24,37 €
K0277.3066Innengewindeverkehrsrot RAL 3020Stahl3M63422312037,514,5100,1 - 0,3 24,37 €
K0277.3067Innengewinderapsgelb RAL 1021Stahl3M63422312037,514,5100,1 - 0,3 24,37 €
K0277.308Innengewindeschwarzgrau RAL 7021Stahl3M83422312037,514,5140,1 - 0,3 24,37 €
K0277.3085Innengewindelichtgrau RAL 7035Stahl3M83422312037,514,5140,1 - 0,3 24,37 €
K0277.3086Innengewindeverkehrsrot RAL 3020Stahl3M83422312037,514,5140,1 - 0,3 24,37 €
K0277.3087Innengewinderapsgelb RAL 1021Stahl3M83422312037,514,5140,1 - 0,3 24,37 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33