Warengruppen
Drehmoment-Dreisterngriffe
K1019

Drehmoment-Dreisterngriffe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehmoment-Dreisterngriffe
  • Drehmoment-Dreisterngriffe
  • Drehmoment-Dreisterngriffe
BeschreibungWerkstoff:Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl, gehärtet.
Ausführung:Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Edelstahlteile elektrolytisch poliert.
Hinweis:Das Erreichen des maximalen Drehmoments wird durch ein hörbares Klicken signalisert. Der Griff kann nur mit dem in der Tabelle angegeben maximalen Drehmoment angezogen werden.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, maximale Drehmomente und Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1019 Drehmoment-Dreisterngriffe 201 kB

Zeichnungen

Drehmoment-Dreisterngriffe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2HH1Tmax.
Drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1019.180085M88029,253,531135 44,90 €
K1019.180105M108029,253,531135 44,90 €
K1019.180125M128029,253,531135 44,90 €