Warengruppen
Dosierknöpfe Form C, mit Standardskalierung
K0248_C

Dosierknöpfe Form C, mit Standardskalierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Dosierknöpfe Form C, mit Standardskalierung
  • Dosierknöpfe Form C, mit Standardskalierung
  • Dosierknöpfe Form C, mit Standardskalierung
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau chromatiert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0248_C Dosierknöpfe Form C, mit Standardskalierung 333 kB

Zeichnungen

Dosierknöpfe Form C, mit Standardskalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
GrößeDD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0248.3105Cschwarzgrau RAL 702115211919M32210,5510 5,23 €
K0248.31055Clichtgrau RAL 703515211919M32210,5510 5,23 €
K0248.31056Cverkehrsrot RAL 302015211919M32210,5510 5,23 €
K0248.31057Crapsgelb RAL 102115211919M32210,5510 5,23 €
K0248.3206Cschwarzgrau RAL 702126262323M32612610 5,49 €
K0248.32065Clichtgrau RAL 703526262323M32612610 5,49 €
K0248.32066Cverkehrsrot RAL 302026262323M32612610 5,49 €
K0248.32067Crapsgelb RAL 102126262323M32612610 5,49 €
K0248.3308Cschwarzgrau RAL 702138343131M43617,5714 6,48 €
K0248.33085Clichtgrau RAL 703538343131M43617,5714 6,48 €
K0248.33086Cverkehrsrot RAL 302038343131M43617,5714 6,48 €
K0248.33087Crapsgelb RAL 102138343131M43617,5714 6,48 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33