Warengruppen
Dosierknöpfe Form A, ohne Skalierung
K0248_A

Dosierknöpfe Form A, ohne Skalierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Dosierknöpfe Form A, ohne Skalierung
  • Dosierknöpfe Form A, ohne Skalierung
  • Dosierknöpfe Form A, ohne Skalierung
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau chromatiert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0248_A Dosierknöpfe Form A, ohne Skalierung 353 kB

Zeichnungen

Dosierknöpfe Form A, ohne Skalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
GrößeDD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0248.1105Aschwarzgrau RAL 702115211919M32210,5510 3,90 €
K0248.11055Alichtgrau RAL 703515211919M32210,5510 3,90 €
K0248.11056Averkehrsrot RAL 302015211919M32210,5510 3,90 €
K0248.11057Arapsgelb RAL 102115211919M32210,5510 3,90 €
K0248.1206Aschwarzgrau RAL 702126262323M32612610 4,11 €
K0248.12065Alichtgrau RAL 703526262323M32612610 4,11 €
K0248.12066Averkehrsrot RAL 302026262323M32612610 4,11 €
K0248.12067Arapsgelb RAL 102126262323M32612610 4,11 €
K0248.1308Aschwarzgrau RAL 702138343131M43617,5714 4,82 €
K0248.13085Alichtgrau RAL 703538343131M43617,5714 4,82 €
K0248.13086Averkehrsrot RAL 302038343131M43617,5714 4,82 €
K0248.13087Arapsgelb RAL 102138343131M43617,5714 4,82 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33