Warengruppen
Gelenkköpfe mit GleitlagerungInnengewinde, schmale Ausführung
K0723

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkköpfe mit GleitlagerungInnengewinde, schmale Ausführung
  • Gelenkköpfe mit GleitlagerungInnengewinde, schmale Ausführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei.
Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0723 Gelenkköpfe mit GleitlagerungInnengewinde, schmale Ausführung 175 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit GleitlagerungInnengewinde, schmale Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
CADZub.PreisBestellen
K0723.20Rechtsgewinde20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 32,48 €
K0723.06Rechtsgewinde6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 11,55 €
K0723.12125Rechtsgewinde12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 17,28 €
K0723.061Linksgewinde6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 11,55 €
K0723.161Linksgewinde17 -0,008M1624306746101411253320272245 26,97 €
K0723.08Rechtsgewinde8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 12,58 €
K0723.10Rechtsgewinde10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 14,64 €
K0723.10125Rechtsgewinde10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 14,64 €
K0723.16Rechtsgewinde17 -0,008M1624306746101411253320272245 26,97 €
K0723.101251Linksgewinde10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 14,64 €
K0723.121251Linksgewinde12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 17,28 €
K0723.121Linksgewinde12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 17,28 €
K0723.12Rechtsgewinde12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 17,28 €
K0723.201Linksgewinde20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 32,48 €
K0723.101Linksgewinde10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 14,64 €
K0723.081Linksgewinde8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 12,58 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33