Warengruppen
Steckbolzen mit Axialsicherung
K0772

Steckbolzen mit Axialsicherung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckbolzen mit Axialsicherung
  • Steckbolzen mit Axialsicherung
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Montage:Im Gegenstück Maß X als Einführhilfe beachten.Zeichnungshinweis:
Fase für Gegenstück Xmin. x 45°
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0772 Steckbolzen mit Axialsicherung 145 kB

Zeichnungen

Steckbolzen mit Axialsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2XLL1L2L3Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0772.12060106122,11,11016197,412 3,24 €
K0772.12060126122,11,11218217,412 3,34 €
K0772.12060166122,11,11622257,412 3,47 €
K0772.12060206122,11,12026297,412 3,65 €
K0772.16080128162,11,11218229,422 3,40 €
K0772.16080168162,11,11622269,422 3,53 €
K0772.16080208162,11,12026309,422 3,68 €
K0772.16080258162,11,12531359,422 3,90 €
K0772.201001210202,81,212202411,835 3,45 €
K0772.201001610202,81,216242811,835 3,61 €
K0772.201002010202,81,220283211,835 3,76 €
K0772.201002510202,81,225333711,835 4,01 €
K0772.241201612242,81,216242913,851 3,70 €
K0772.241202012242,81,220283313,851 3,86 €
K0772.241202512242,81,225333813,851 4,04 €
K0772.241203012242,81,230384313,851 4,35 €