Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnetbuchsen
  • Magnetbuchsen
  • Magnetbuchsen
  • Magnetbuchsen
  • Magnetbuchsen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl.
Magnet Neodym.
Ausführung:Gehäuse blank.Hinweis:Ein Magnet in der Buchse zieht den Stift (K1069) an und hält diesen mit der angegebenen Spannkraft.
Wiederholgenauigkeit ±0,25 mm. Die Wiederholgenauigkeit kann mit Hilfe von zusätzlichen Aufnahmebolzen erhöht werden.
Einbaumaße Form A: Plattenstärke min. 6mm.
Einbaumaße Form B: Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form C: Plattenstärke >10 mm.
Einbaumaße Form D: Sackloch.
Auf Anfrage:Passende Mutter.Zubehör:Stift K1069Zeichnungshinweis:
1) Magnet
2) Sicherungsring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1068 Magnetbuchsen 556 kB
 Technischer Hinweis 171 kB

Zeichnungen

Magnetbuchsen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerSpannkraft
N
Scherkraft
kN
Temperaturbeständigkeit
bis
CADZub.PreisBestellen
K1068.670,880 °C 5,76 €