Warengruppen
Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss
K1066

Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss
  • Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss
  • Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss
  • Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss
  • Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Verschlusselemente Stahl.
Kugeln und Feder Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse und Verschlusselement vernickelt.
Kugeln vergütet.
Hinweis:Die 3 Kugeln im Inneren der Buchse halten den Sperrbolzen mit der angegebenen Spannkraft.
Durch Drehen am unteren Teil der Buchse wird das Element entriegelt oder geöffnet.
Einbaumaße Form A: Plattenstärke min. 6 mm.
Einbaumaße Form B: Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form C: Plattenstärke >10 mm.
Einbaumaße Form D: Sackloch.
Auf Anfrage:Passende Mutter.Zubehör:Sperrbolzen K1067.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1066 Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss 671 kB
 Technischer Hinweis 171 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerSpannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft
kN
Temperaturbeständigkeit
bis
CADZub.PreisBestellen
K1066.7171,81,8180 °C 23,68 €
K1066.151151,81,8180 °C 23,68 €