Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen ohne Kopf
  • Kugelsperrbolzen ohne Kopf
  • Kugelsperrbolzen ohne Kopf
  • Kugelsperrbolzen ohne Kopf
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Druckknopf Stahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Ausführung:Gehäuse vernickelt.
Knopf vergütet und vernickelt.
Kugel vergütet.
Hinweis:Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.
Achtung:Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.Zubehör:Aufnahmebuchse K1065.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1063 Kugelsperrbolzen ohne Kopf 323 kB
 Technischer Hinweis 180 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen ohne Kopf

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3MLL1HH1SWD6T
max.
Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft
kN
Temperaturbeständigkeit
bis
CADZub.PreisBestellen
K1063.1024210161611M12x1,523,521,534,4281317165091,5180 °C 20,16 €