Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
K0791

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200 Halteseile mit Öse K0367..... Schlüsselring K0367.15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0791 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd 186 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0791.019050101955,511105,925515  12,80 €
K0791.019050151955,511155,925515  12,80 €
K0791.019050201955,511205,925515  12,80 €
K0791.019050251955,511255,925515  12,80 €
K0791.019050301955,511305,925515  13,70 €
K0791.019060101966,8511106,825622  12,95 €
K0791.019060151966,8511156,825622  12,95 €
K0791.019060201966,8511206,825622  12,95 €
K0791.019060251966,8511256,825622  12,95 €
K0791.019060301966,8511306,825622  13,75 €
K0791.019060351966,8511356,825622  13,75 €
K0791.019060401966,8511406,825622  13,75 €
K0791.019060451966,8511456,825622  13,75 €
K0791.019060501966,8511506,825622  13,75 €
K0791.025080202589,514207,833838  14,10 €
K0791.025080252589,514257,833838  14,10 €
K0791.025080302589,514307,833838  14,85 €
K0791.025080352589,514357,833838  14,85 €
K0791.025080402589,514407,833838  14,85 €
K0791.025080452589,514457,833838  14,85 €
K0791.025080502589,514507,833838  14,85 €
K0791.0251002025101214208,9331060  16,65 €
K0791.0251002525101214258,9331060  16,65 €
K0791.0251003025101214308,9331060  17,50 €
K0791.0251003525101214358,9331060  17,50 €
K0791.0251004025101214408,9331060  17,50 €
K0791.0251004525101214458,9331060  17,50 €
K0791.0251005025101214508,9331060  17,50 €
K0791.0251006025101214608,9331060  18,50 €
K0791.03512025351214,522259,939,51286  19,45 €
K0791.03512030351214,522309,939,51286  20,40 €
K0791.03512035351214,522359,939,51286  20,40 €
K0791.03512040351214,522409,939,51286  20,40 €
K0791.03512045351214,522459,939,51286  20,40 €
K0791.03512050351214,522509,939,51286  20,40 €
K0791.03512060351214,522609,939,51286  21,45 €
K0791.03512070351214,522709,939,51286  21,45 €
K0791.03512080351214,522809,939,51286  22,50 €
K0791.03516030351619223013,139,516153  32,00 €
K0791.03516035351619223513,139,516153  32,00 €
K0791.03516040351619224013,139,516153  32,00 €
K0791.03516045351619224513,139,516153  32,00 €
K0791.03516050351619225013,139,516153  32,00 €
K0791.03516060351619226013,139,516153  33,10 €
K0791.03516070351619227013,139,516153  33,10 €
K0791.03516080351619228013,139,516153  33,50 €