Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Ausführung:Gehäuse blank.
Druckknopf blank.
Kugel vergütet.
Hinweis:Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.
Achtung:Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.Zubehör:Aufnahmebuchse K1065.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1063 Kugelsperrbolzen Edelstahl 266 kB
 Technischer Hinweis 180 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl
Kugelsperrbolzen Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3MLL1HH1H2H3SWD5D6T
max.
Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft
kN
Temperaturbeständigkeit
bis
CADZub.PreisBestellen
K1063.6211612238M8211925,81865,510813103030,5180 °C 29,91 €
K1063.1024110163212M12x1,523,521,539,429127131217165091,5180 °C 32,40 €