Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A
K0790_A

Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A
BeschreibungWerkstoff:Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0790_A Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A 140 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2D3LL1L2SWAufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0790.001205010A11,555,510105,92511515  8,75 €
K0790.001205015A11,555,510155,92511515  8,75 €
K0790.001205020A11,555,510205,92511515  8,75 €
K0790.001205025A11,555,510255,92511515  8,75 €
K0790.001205030A11,555,510305,92511515  9,20 €
K0790.001206010A11,566,8510106,82511622  8,80 €
K0790.001206015A11,566,8510156,82511622  8,80 €
K0790.001206020A11,566,8510206,82511622  8,80 €
K0790.001206025A11,566,8510256,82511622  8,80 €
K0790.001206030A11,566,8510306,82511622  9,75 €
K0790.001206035A11,566,8510356,82511622  9,75 €
K0790.001206040A11,566,8510406,82511622  9,75 €
K0790.001206045A11,566,8510456,82511622  9,75 €
K0790.001206050A11,566,8510506,82511622  9,75 €
K0790.001508020A15,589,513,5207,83315838  9,40 €
K0790.001508025A15,589,513,5257,83315838  9,40 €
K0790.001508030A15,589,513,5307,83315838  10,50 €
K0790.001508035A15,589,513,5357,83315838  10,50 €
K0790.001508040A15,589,513,5407,83315838  10,50 €
K0790.001508045A15,589,513,5457,83315838  10,50 €
K0790.001508050A15,589,513,5507,83315838  10,50 €
K0790.001510020A15,5101213,5208,933151060  14,35 €
K0790.001510025A15,5101213,5258,933151060  14,35 €
K0790.001510030A15,5101213,5308,933151060  15,10 €
K0790.001510035A15,5101213,5358,933151060  15,10 €
K0790.001510040A15,5101213,5408,933151060  15,10 €
K0790.001510045A15,5101213,5458,933151060  15,10 €
K0790.001510050A15,5101213,5508,933151060  15,10 €
K0790.001510060A15,5101213,5608,933151060  15,90 €
K0790.002112025A221214,520259,939,5211286  14,75 €
K0790.002112030A221214,520309,939,5211286  15,40 €
K0790.002112035A221214,520359,939,5211286  15,40 €
K0790.002112040A221214,520409,939,5211286  15,40 €
K0790.002112045A221214,520459,939,5211286  15,40 €
K0790.002112050A221214,520509,939,5211286  15,40 €
K0790.002112060A221214,520609,939,5211286  16,10 €
K0790.002112070A221214,520709,939,5211286  16,50 €
K0790.002112080A221214,520809,939,5211286  16,50 €
K0790.002116030A221619203013,139,52116153  26,15 €
K0790.002116035A221619203513,139,52116153  26,15 €
K0790.002116040A221619204013,139,52116153  26,15 €
K0790.002116045A221619204513,139,52116153  26,15 €
K0790.002116050A221619205013,139,52116153  26,15 €
K0790.002116060A221619206013,139,52116153  28,20 €
K0790.002116070A221619207013,139,52116153  28,20 €
K0790.002116080A221619208013,139,52116153  29,95 €