Warengruppen
Arretierbolzen kurze Ausführung Form A
K0748_A

Arretierbolzen kurze Ausführung Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen kurze Ausführung Form A
  • Arretierbolzen kurze Ausführung Form A
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse blau chromatiert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0748_A Arretierbolzen kurze Ausführung Form A 181 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen kurze Ausführung Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0748.01903060AStahl3M61425,5653,580,83,582 2,50 €
K0748.01004080AStahl4M81829,56641013,592 2,52 €
K0748.01105100AStahl5M102134,5875131,36127 2,56 €
K0748.01206120AStahl6M122541,71086141,861215 2,98 €
K0748.01308160AStahl8M16335412108192,361320 3,14 €
K0748.11903060AEdelstahl3M61425,5653,580,83,582 2,60 €
K0748.11004080AEdelstahl4M81829,56641013,592 2,62 €
K0748.11105100AEdelstahl5M102134,5875131,36127 3,07 €
K0748.11206120AEdelstahl6M122541,71086141,861215 3,55 €
K0748.11308160AEdelstahl8M16335412108192,361320 4,56 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33