Warengruppen
Arretierbolzen kurze Ausführung
K0748

Arretierbolzen kurze Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Arretierbolzen kurze Ausführung
  • Arretierbolzen kurze Ausführung
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse blau chromatiert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0748 Arretierbolzen kurze Ausführung 222 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen kurze Ausführung

Arretierbolzen kurze Ausführung Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen kurze Ausführung Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0748.01903060AStahl3M61425,5653,580,83,582 2,50 €
K0748.01004080AStahl4M81829,56641013,592 2,52 €
K0748.01105100AStahl5M102134,5875131,36127 2,56 €
K0748.01206120AStahl6M122541,71086141,861215 2,98 €
K0748.01308160AStahl8M16335412108192,361320 3,14 €
K0748.11903060AEdelstahl3M61425,5653,580,83,582 2,60 €
K0748.11004080AEdelstahl4M81829,56641013,592 2,62 €
K0748.11105100AEdelstahl5M102134,5875131,36127 3,07 €
K0748.11206120AEdelstahl6M122541,71086141,861215 3,55 €
K0748.11308160AEdelstahl8M16335412108192,361320 4,56 €

Arretierbolzen kurze Ausführung Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen kurze Ausführung Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0748.02903060BStahl3M61425,5653,58100,83,582 2,55 €
K0748.02004080BStahl4M81829,5664101313,592 2,57 €
K0748.02105100BStahl5M102134,587513171,36127 2,60 €
K0748.02206120BStahl6M122541,7108614191,861215 3,04 €
K0748.02308160BStahl8M1633541210819242,361320 3,17 €
K0748.12903060BEdelstahl3M61425,5653,58100,83,582 2,63 €
K0748.12004080BEdelstahl4M81829,5664101313,592 2,65 €
K0748.12105100BEdelstahl5M102134,587513171,36127 3,10 €
K0748.12206120BEdelstahl6M122541,7108614191,861215 3,58 €
K0748.12308160BEdelstahl8M1633541210819242,361320 4,62 €

Arretierbolzen kurze Ausführung Form C

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen kurze Ausführung Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0748.03903060CStahl3M61425,5653,580,83,582 2,57 €
K0748.03004080CStahl4M81829,56641013,592 2,59 €
K0748.03105100CStahl5M102134,5875131,36127 2,62 €
K0748.03206120CStahl6M122541,71086141,861215 3,07 €
K0748.03308160CStahl8M16335412108192,361320 3,19 €
K0748.13903060CEdelstahl3M61425,5653,580,83,582 2,67 €
K0748.13004080CEdelstahl4M81829,56641013,592 2,66 €
K0748.13105100CEdelstahl5M102134,5875131,36127 3,14 €
K0748.13206120CEdelstahl6M122541,71086141,861215 3,62 €
K0748.13308160CEdelstahl8M16335412108192,361320 4,66 €

Arretierbolzen kurze Ausführung Form D

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen kurze Ausführung Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0748.04903060DStahl3M61425,5653,58100,83,582 2,64 €
K0748.04004080DStahl4M81829,5664101313,592 2,67 €
K0748.04105100DStahl5M102134,587513171,36127 2,70 €
K0748.04206120DStahl6M122541,7108614191,861215 3,17 €
K0748.04308160DStahl8M1633541210819242,361320 3,34 €
K0748.14903060DEdelstahl3M61425,5653,58100,83,582 2,71 €
K0748.14004080DEdelstahl4M81829,5664101313,592 2,74 €
K0748.14105100DEdelstahl5M102134,587513171,36127 3,24 €
K0748.14206120DEdelstahl6M122541,7108614191,861215 3,73 €
K0748.14308160DEdelstahl8M1633541210819242,361320 4,81 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33