Warengruppen
Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
K0736

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen.Montage:Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Zubehör:Passende Buchse konisch K0736.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0736 Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift 238 kB

Zeichnungen

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SWSW1Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0736.52105Stahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  12,95 €
K0736.52206Stahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  14,39 €
K0736.52308Stahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  19,15 €
K0736.52410Stahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  25,08 €
BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SWSW1Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0736.502105Edelstahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  19,43 €
K0736.502206Edelstahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  21,59 €
K0736.502308Edelstahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  27,77 €
K0736.502410Edelstahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  36,37 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele

Premium - Arretierbolzen

Das Angebot im KIPP Programm beinhaltet Premium-Arretierbolzen in konischer und zylindrischer Ausführung. Alle Bolzen verfügen über einen Pilzgriff aus schwarzgrauem Thermoplast. Eingesetzt werden sie beispielsweise in Schwenk- oder Drehvorrichtungen sowie bei Anschlag-Positionierungen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33