Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit L-Griffselbstsichernd
K0642

Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen mit L-Griffselbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen mit L-Griffselbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen mit L-Griffselbstsichernd
BeschreibungWerkstoff:Bolzen Edelstahl 1.4542.
Griff Aluminiumdruckguss EN-AC 46000.
Druckknopf Aluminium EN-AW 2024 T4.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl.
Ausführung:Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert.
Griff schwarz eloxiert.
Druckknopf blau eloxiert.
Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert.
Druckfeder passiviert.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200
Halteseile mit Öse K0367.....
Schlüsselring K0367.15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0642 Kugelsperrbolzen mit L-Griffselbstsichernd 217 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit L-Griffselbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD1D2D3D4LL1L2L3Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0642.1440501046,755,5411,95,810630,719,3524,4  15,28 €
K0642.1440501546,755,5411,95,815630,719,3524,4  15,28 €
K0642.1440502046,755,5411,95,820630,719,3524,4  15,28 €
K0642.1440502546,755,5411,95,825630,719,3524,4  15,28 €
K0642.1440503046,755,5411,95,830630,719,3524,4  15,62 €
K0642.1440503546,755,5411,95,835630,719,3524,4  15,62 €
K0642.1440504046,755,5411,95,840630,719,3524,4  15,62 €
K0642.1440505046,755,5411,95,850630,719,3524,4  15,75 €
K0642.1440506046,755,5411,95,860630,719,3524,4  17,66 €
K0642.1440507046,755,5411,95,870630,719,3524,4  17,66 €
K0642.1440601046,766,9911,95,810730,719,3635,64  14,03 €
K0642.1440601546,766,9911,95,815730,719,3635,64  14,03 €
K0642.1440602046,766,9911,95,820730,719,3635,64  15,19 €
K0642.1440602546,766,9911,95,825730,719,3635,64  15,19 €
K0642.1440603046,766,9911,95,830730,719,3635,64  16,18 €
K0642.1440603546,766,9911,95,835730,719,3635,64  16,18 €
K0642.1440604046,766,9911,95,840730,719,3635,64  16,18 €
K0642.1440605046,766,9911,95,850730,719,3635,64  17,13 €
K0642.1440606046,766,9911,95,860730,719,3635,64  17,83 €
K0642.1440607046,766,9911,95,870730,719,3635,64  17,83 €
K0642.1440608046,766,9911,95,880730,719,3635,64  17,83 €
K0642.1440801046,789,4211,95,810830,719,3863,8  16,32 €
K0642.1440801546,789,4211,95,815830,719,3863,8  16,32 €
K0642.1440802046,789,4211,95,820830,719,3863,8  16,32 €
K0642.1440802546,789,4211,95,825830,719,3863,8  16,32 €
K0642.1440803046,789,4211,95,830830,719,3863,8  17,66 €
K0642.1440803546,789,4211,95,835830,719,3863,8  17,66 €
K0642.1440804046,789,4211,95,840830,719,3863,8  18,98 €
K0642.1440805046,789,4211,95,850830,719,3863,8  18,98 €
K0642.1440806046,789,4211,95,860830,719,3863,8  20,34 €
K0642.1440807046,789,4211,95,870830,719,3863,8  20,34 €
K0642.1440808046,789,4211,95,880830,719,3863,8  20,34 €
K0642.1511001554,11011,8614,27,415934,822,110100,1  17,24 €
K0642.1511002054,11011,8614,27,420934,822,110100,1  17,24 €
K0642.1511002554,11011,8614,27,425934,822,110100,1  17,24 €
K0642.1511003054,11011,8614,27,430934,822,110100,1  19,52 €
K0642.1511003554,11011,8614,27,435934,822,110100,1  19,52 €
K0642.1511004054,11011,8614,27,440934,822,110100,1  19,52 €
K0642.1511005054,11011,8614,27,450934,822,110100,1  19,52 €
K0642.1511006054,11011,8614,27,460934,822,110100,1  23,10 €
K0642.1511007054,11011,8614,27,470934,822,110100,1  23,10 €
K0642.1511008054,11011,8614,27,480934,822,110100,1  23,10 €
K0642.1511009054,11011,8614,27,490934,822,110100,1  24,06 €
K0642.1511010054,11011,8614,27,4100934,822,110100,1  24,06 €
K0642.1571202060,21214,4518,310,7201040,625,412144,06  23,24 €
K0642.1571202560,21214,4518,310,7251040,625,412144,06  23,24 €
K0642.1571203060,21214,4518,310,7301040,625,412144,06  25,51 €
K0642.1571203560,21214,4518,310,7351040,625,412144,06  25,51 €
K0642.1571204060,21214,4518,310,7401040,625,412144,06  25,51 €
K0642.1571205060,21214,4518,310,7501040,625,412144,06  29,84 €
K0642.1571206060,21214,4518,310,7601040,625,412144,06  29,84 €
K0642.1571207060,21214,4518,310,7701040,625,412144,06  29,84 €
K0642.1571208060,21214,4518,310,7801040,625,412144,06  29,84 €
K0642.1571209060,21214,4518,310,7901040,625,412144,06  35,20 €
K0642.1571210060,21214,4518,310,71001040,625,412144,06  35,20 €
K0642.1681602568,3161923,913,725144528,216257,18  34,07 €
K0642.1681603068,3161923,913,730144528,216257,18  39,01 €
K0642.1681603568,3161923,913,735144528,216257,18  39,01 €
K0642.1681604068,3161923,913,740144528,216257,18  39,01 €
K0642.1681605068,3161923,913,750144528,216257,18  39,01 €
K0642.1681606068,3161923,913,760144528,216257,18  43,99 €
K0642.1681607068,3161923,913,770144528,216257,18  43,99 €
K0642.1681608068,3161923,913,780144528,216257,18  43,99 €
K0642.1681609068,3161923,913,790144528,216257,18  48,94 €
K0642.1681610068,3161923,913,7100144528,216257,18  48,94 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33