Warengruppen
Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl
K0368

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl
  • Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl
BeschreibungWerkstoff:Hülse Aluminium. Feder aus Stahl.
Druckbolzen Kunststoff.
Ausführung:Hülse blau verzinkt.Hinweis:Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim:
Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw.
Passende Exzenter zum Justieren siehe K0369.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1D2±SF
ca. N
X bei
Y = 1
X bei
Y = 2
X bei
Y = 3
X bei
Y = 4,5
X bei
Y = 6
X bei
Y = 8
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
K0368.71034634760,5100,811111K0369.03  2,78 €
K0368.710541056,711100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  3,03 €
K0368.7106410610,71110140---1,71,91,9K0369.05  3,27 €
K0368.7108412813,913121,350----2,52,7K0369.08  3,57 €
K0368.71104161016,717161,6100-----3,1K0369.10  3,93 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33