Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherungs-Spiralkabel
  • Sicherungs-Spiralkabel
BeschreibungWerkstoff:Spiralkabel aus PUR.
Öse Kupfer oder Edelstahl
Schlüsselring Stahl oder Edelstahl
Ausführung:Spiralkabel schwarz.
Öse Messing verzinkt oder Edelstahl blank
Schlüsselring Stahl verchromt oder Edelstahl blank
Hinweis:Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Vorrichtungsteilen. Sehr gute Rückstellkraft, robust und verschleißfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0367 Sicherungs-Spiralkabel 159 kB

Zeichnungen

Sicherungs-Spiralkabel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material

LL1CADZub.PreisBestellen
K0367.10100Stahl100500 3,19 €
K0367.10200Stahl2001000 3,55 €
K0367.20100Edelstahl100500 3,47 €
K0367.20200Edelstahl2001000 3,96 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33