Warengruppen
Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund
K0363_A

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund
  • Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund
BeschreibungWerkstoff:Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Die Ausführung Form A ist für Einsatzbereiche geeignet, für die höhere und präzisere Anforderungen erfüllt werden müssen.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Merkmale:Form A:
Bolzen geschliffen, Metallbund, hohe axiale Auszugskraft
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200 Halteseile mit Öse K0367..... Schlüsselring K0367.15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0363_A Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund 160 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0363.38050103855,51610632,5515  10,84 €
K0363.38050153855,51615632,5515  10,84 €
K0363.38050203855,51620632,5515  10,92 €
K0363.38050253855,51625632,5515  10,92 €
K0363.38050303855,51630632,5515  11,53 €
K0363.38060103866,851610732,5622  10,84 €
K0363.38060153866,851615732,5622  10,84 €
K0363.38060203866,851620732,5622  10,92 €
K0363.38060253866,851625732,5622  10,92 €
K0363.38060303866,851630732,5622  11,53 €
K0363.38060353866,851635732,5622  11,53 €
K0363.38060403866,851640732,5622  11,68 €
K0363.38060453866,851645732,5622  11,68 €
K0363.38060503866,851650732,5622  11,68 €
K0363.38080203889,51620832,5838  11,85 €
K0363.38080253889,51625832,5838  11,85 €
K0363.38080303889,51630832,5838  12,65 €
K0363.38080353889,51635832,5838  12,65 €
K0363.38080403889,51640832,5838  12,85 €
K0363.38080453889,51645832,5838  12,85 €
K0363.38080503889,51650832,5838  12,85 €
K0363.471002047101223209401060  18,37 €
K0363.471002547101223259401060  18,37 €
K0363.471003047101223309401060  19,31 €
K0363.471003547101223359401060  19,31 €
K0363.471004047101223409401060  19,31 €
K0363.471004547101223459401060  19,49 €
K0363.471005047101223509401060  19,49 €
K0363.471006047101223609401060  20,25 €
K0363.4712025471214,5232510401286  18,93 €
K0363.4712030471214,5233010401286  19,87 €
K0363.4712035471214,5233510401286  19,87 €
K0363.4712040471214,5234010401286  19,87 €
K0363.4712045471214,5234510401286  19,87 €
K0363.4712050471214,5235010401286  19,87 €
K0363.4712060471214,5236010401286  20,81 €
K0363.4712070471214,5237010401286  21,75 €
K0363.4712080471214,5238010401286  21,75 €
K0363.47160304716192330134016153  33,80 €
K0363.47160354716192335134016153  33,80 €
K0363.47160404716192340134016153  33,80 €
K0363.47160454716192345134016153  33,89 €
K0363.47160504716192350134016153  33,89 €
K0363.47160604716192360134016153  36,25 €
K0363.47160704716192370134016153  36,25 €
K0363.47160804716192380134016153  38,59 €