Warengruppen
Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder POM
K0371_MA

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder POM
  • Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder POM
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt.
Hülse blau verzinkt.
Hinweis:Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus Stahl oder POM

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
LL1DD1±SF
ca. N
XSWKBestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
K0371.3020X12Stahl11,56M1250,8201,6102x60°K0371.06  6,67 €
K0371.3020X20Stahl196M1250,8201,6102x60°K0371.06  6,97 €
K0371.3020X27Stahl26,56M1250,8201,6102x60°K0371.06  7,29 €
K0371.3050X12Stahl11,56M1250,8501,6102x60°K0371.06  6,67 €
K0371.3050X20Stahl196M1250,8501,6102x60°K0371.06  6,97 €
K0371.3050X27Stahl26,56M1250,8501,6102x60°K0371.06  7,29 €
K0371.3100X12Stahl11,56M1250,81001,6102x60°K0371.06  6,67 €
K0371.3100X20Stahl196M1250,81001,6102x60°K0371.06  6,97 €
K0371.3100X27Stahl26,56M1250,81001,6102x60°K0371.06  7,29 €
K0371.3040X12Stahl11,510M1261401,8102x60°K0371.06  6,97 €
K0371.3040X20Stahl1910M1261401,8102x60°K0371.06  7,29 €
K0371.3040X27Stahl26,510M1261401,8102x60°K0371.06  7,61 €
K0371.3075X12Stahl11,510M1261751,8102x60°K0371.06  6,97 €
K0371.3075X20Stahl1910M1261751,8102x60°K0371.06  7,29 €
K0371.3075X27Stahl26,510M1261751,8102x60°K0371.06  7,61 €
K0371.3150X12Stahl11,510M12611001,8102x60°K0371.06  6,97 €
K0371.3150X20Stahl1910M12611001,8102x60°K0371.06  7,29 €
K0371.3150X27Stahl26,510M12611001,8102x60°K0371.06  7,61 €
K0371.3100X16Stahl1816M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  7,29 €
K0371.3100X29Stahl31,516M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  7,91 €
K0371.3100X43Stahl4516M18x1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  8,52 €
K0371.3200X16Stahl1816M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  7,29 €
K0371.3200X29Stahl31,516M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  7,91 €
K0371.3200X43Stahl4516M18x1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  8,52 €
K0371.3300X16Stahl1816M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  7,29 €
K0371.3300X29Stahl31,516M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  7,91 €
K0371.3300X43Stahl4516M18x1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  8,52 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33