Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen Form D
  • Arretierbolzen Form D
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0338_D Arretierbolzen Form D 202 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
BauformDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
K0338.490384K0338.0490384K0338.1490384D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
K0338.400484K0338.0400484K0338.1400484D4M8x11838,515613410131612
K0338.410584K0338.0410584K0338.1410584D5M10x12143,517715513171,3512
K0338.420684K0338.0420684K0338.1420684D6M12x1,52551,720817614191,8614
K0338.430884K0338.0430884K0338.1430884D8M16x1,53368261023819242,31535
K0338.441084K0338.0441084K0338.1441084D10M20x1,533742812251022302,81534
K0338.441284K0338.0441284K0338.1441284D12M20x1,533782814251222302,81539
K0338.451684K0338.0451684K0338.1451684D16M24x240963218281627363,22046