Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen Form D
  • Arretierbolzen Form D
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse blau chromatiert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie Feingewinde
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0747_D Arretierbolzen Form D 170 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0747.04903060DStahl3M61431,5125103,56100,84102 2,59 €
K0747.04004060DStahl4M6143615613461016122 2,61 €
K0747.04105080DStahl5M814401771558131,36127 2,98 €
K0747.04206100DStahl6M101847,520817610171,881515 3,34 €
K0747.04308120DStahl8M122561,7261023812192,381920 4,08 €
K0747.14903060DEdelstahl3M61431,5125103,56100,84102 2,87 €
K0747.14004060DEdelstahl4M6143615613461016122 2,88 €
K0747.14105080DEdelstahl5M814401771558131,36127 3,39 €
K0747.14206100DEdelstahl6M101847,520817610171,881515 3,75 €
K0747.14308120DEdelstahl8M122561,7261023812192,381920 4,47 €