Warengruppen
Arretierbolzen für dünnwandige Teile Form A
K0735_A

Arretierbolzen für dünnwandige Teile Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen für dünnwandige Teile Form A
  • Arretierbolzen für dünnwandige Teile Form A
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Diese Arretierbolzen eignen sich besonders für die Montage an dünnwandigen Bauteilen.
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.
Zubehör:Zum Festziehen der Anschraubmutter kann als Zubehörteil ein Doppel-Ringschlüssel mitgeliefert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0735_A Arretierbolzen für dünnwandige Teile Form A 123 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen für dünnwandige Teile Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungDD1D2D3LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Doppel-Ringschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0735.31105AStahlgehärtet5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615K0631.91416  5,39 €
K0735.31206AStahlgehärtet6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719K0631.91416  5,93 €
K0735.311105AEdelstahlungehärtet5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615K0631.91416  8,88 €
K0735.311206AEdelstahlungehärtet6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719K0631.91416  9,93 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele

Arretierbolzen für dünnwandige Teile

Eine besondere Neuheit der Produktgruppe Arretierbolzen ist die Ausführung für dünnwandige Teile. Dieser Bolzen eignet sich vor allem für die Montage an Bauteilen mit dünnen Wänden. Der KIPP Arretierbolzen wird zuverlässig an allen vorgesehenen Positionen gespannt und kann auch an Blechkonstruktionen verwendet werden.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33