Warengruppen
Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz
K0458

Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz
  • Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz
  • Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Deckel
3) Luftfilter
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0458 Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz 308 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1CADZub.PreisBestellen
K0458.3001430G1/42110 1,14 €
K0458.3003830G3/82110 1,20 €
K0458.3001230G1/22110 1,36 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33