Warengruppen
Verschlüsse für Einfüllstutzen
K0456

Verschlüsse für Einfüllstutzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verschlüsse für Einfüllstutzen
  • Verschlüsse für Einfüllstutzen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Auf Anfrage:Deckel in Gelb für Dieselöl.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Entlüftung
3) Deckel
4) Luftfilter
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0456 Verschlüsse für Einfüllstutzen 146 kB

Zeichnungen

Verschlüsse für Einfüllstutzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1CADZub.PreisBestellen
K0456.6720067,5G23015 3,71 €
K0456.67602067,5M60x23015 3,71 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33