Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Einschraub-Stopfen
  • Einschraub-Stopfen
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Auf Anfrage:O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0450 Einschraub-Stopfen 294 kB

Zeichnungen

Einschraub-Stopfen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0450.1801418,2G1/42,5863 0,33 €
K0450.2203822,5G3/83,510,586 0,39 €
K0450.2801228,5G1/23,510,5108 0,44 €
K0450.3503435G3/4410,51210 0,61 €
K0450.20141520M14x1,52,5863 0,33 €
K0450.22161522,5M16x1,53,51186 0,39 €
K0450.26181526M18x1,5310107 0,40 €
K0450.28201528,5M20x1,5311107 0,44 €
K0450.28221528,5M22x1,53,510,5107 0,44 €
K0450.35261535M26x1,53121210 0,61 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33