Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehriegel
  • Drehriegel
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss oder Kunststoff PA6 GFR 30.
Flachdichtung Gummi.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse, Betätigung und Mutter verchromt oder schwarz.
Zunge verzinkt.
Hinweis:Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Vibrationssicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm

1) O-Ring
2) Feder
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0522 Drehriegel 225 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel

Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Zink
Bestellnummer
Kunststoff
DBetätigung

Filter
K0522.17181-30Vierkant 7 mm
K0522.18181-30Vierkant 8 mm
K0522.20181K0522.2018530/28Schlitz
K0522.43181K0522.4318530/28Doppelbart 3 mm
K0522.45181K0522.4518530/28Doppelbart 5 mm

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ALFilter
K0523.135X16,5/18,5/20,5/22,5/24,535
K0523.145X4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,545
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33