Warengruppen
Drehriegel abschließbar kleine Ausführung
K0520

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung
  • Drehriegel abschließbar kleine Ausführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Schlüssel Neusilber.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt,
Zunge verzinkt.
Hinweis:Kleiner abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Auf Anfrage:Schließung verschiedenschließend.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0520 Drehriegel abschließbar kleine Ausführung 178 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BetätigungCADZub.PreisBestellen
K0520.131Schlüssel 2,34 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ALCADZub.PreisBestellen
K0521.128X1051028 0,29 €
K0521.124X1351324 0,29 €
K0521.131X1351331 0,29 €
K0521.136X1351336 0,32 €
K0521.130X1651630 0,32 €
K0521.126X2052026 0,32 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2016 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33