Warengruppen
Drehriegel kleine Ausführung
K0518

Drehriegel kleine Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehriegel kleine Ausführung
  • Drehriegel kleine Ausführung
  • Drehriegel kleine Ausführung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt,
bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet.
Zunge verzinkt.
Hinweis:Kleiner Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel K0535Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz
c) Knebel
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0518 Drehriegel kleine Ausführung 252 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel kleine Ausführung

Drehriegel kleine Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Betätigung

CADZub.PreisBestellen
K0518.16131Vierkant 6 mm  1,78 €
K0518.20131Schlitz 1,78 €
K0518.30132Knebel 1,87 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AL

CADZub.PreisBestellen
K0519.125X0757,525 0,32 €
K0519.125X13513,525 0,32 €
K0519.125X19519,525 0,32 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33