Warengruppen
Drehspannriegel Griffe Edelstahl
K1061_ES

Drehspannriegel Griffe Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehspannriegel Griffe Edelstahl
  • Drehspannriegel Griffe Edelstahl
  • Drehspannriegel Griffe Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke 12 bis 20 mm.
Zubehör:Spannplatten K1062
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K1061_ES Drehspannriegel Griffe Edelstahl 265 kB
 Technischer Hinweis 231 kB

Zeichnungen

Drehspannriegel Griffe Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft
kN
Temperaturbeständigkeit
bis
CADZub.PreisBestellen
K1061.5161Edelstahl514252021196,515,5M2x314264,42,466-10601,81,2200 °C 27,42 €
K1061.8171Edelstahl81834322825,51017M3x418356,53,466-14903,22,6200 °C 28,66 €
K1061.8231Edelstahl81834322825,51023M3x418356,53,41212-20903,22,6200 °C 28,66 €

Weitere Artikel dieser Kategorie