Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Anschlagriegel
  • Anschlagriegel
  • Anschlagriegel
  • Anschlagriegel
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbeschichtet.
Achse Stahl 1.0718.
Scheibe Kunststoff.
Sicherungsring Federstahl.
Senkschraube Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung:Gehäuse schwarz oder rot.
Achse Stahl blau chromatiert.
Sicherungsring, Senkschraube schwarz.
Hinweis:Rastpunkt alle 90°.
Kann mit Außen- und Innengewinde verwendet werden.
Zubehör:Profiladapterplatte
K0271.09302505
Bitte separat bestellen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0271_AN Anschlagriegel 399 kB

Zeichnungen

Anschlagriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Ausführung

AD1CADZub.PreisBestellen
K0271.140061schwarzInnengewinde40M6 8,03 €
K0271.140062rotInnengewinde40M6 8,03 €
K0271.140061X10schwarzAußengewinde40M6 8,03 €
K0271.140062X10rotAußengewinde40M6 8,03 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele
Anschlagriegel
Produktvideo Anschlagriegel
Unsere Anschlagriegel sind um 360° drehbar und rasten an 4 Positionen ein – immer im Abstand von 90°.
Sie können mit wenig Kraftaufwand ein Werkstück in Position halten, eine Haube oder wie hier eine Schublade verriegeln.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33